製品がカートに追加されました

Nikon Type F Non-Fluorescing 30ml PCB Free Immersion Oil

Nikon の更なる情報へ
×
商品コード #75-384 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,175
購入数量別価格
数量 1+ ¥25,175 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Nikon

光学的特性

屈折率 (nd):
1.518
アッベ数 (vd):
41

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
23

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 優れたUV 透光性
  • 高NA デザイン
  • 低自家蛍光材料を採用

ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズは、indo-1, fura-2, fluo-3 といった蛍光色素への使用やケージ化化合物の光活性化など、下は340nm までの紫外アプリケーションに優れた透光性を持つようデザインされています。ニコン CFI スーパーフルオール 対物レンズは、低自家蛍光材料を用いて高い開口数でデザインされており、シャープで明るい蛍光画像を作り出します。この顕微鏡用対物レンズは、短波長側でSN比を改善するよう最適化されています。

技術情報

寸法 (mm)
商品コード 倍率 同焦距離
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;