製品がカートに追加されました

Norland 電子部品用接着剤 NEA 123SHGA 10g バレル

Norland の更なる情報へ
×
商品コード #70-102 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-11 ¥7,000 単価
数量 12-19 ¥6,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

サイズ (オンス):
0.34
Norland ナンバー:
NEA 123SHGA
品質保持期間:
9 months
タイプ:
Barrel
代表的用途:
Ideal for wire tacking, chip capacitor bonding, coil termination
tamper-proofing adjustable components, and bonding of head gimbal assemblies
補足:
Contains 10g of adhesive

光学的特性

吸収レンジ (nm):
320 - 380

材料特性

ガラスへの接着:
Excellent
金属への接着:
Good
樹脂への接着:
Good/Excellent
粘度 (cps):
55000

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-150 to +150 (after cured)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 251:

商品詳細

  • 一液型UV硬化型接着剤
  • ガラス, 金属, プラスチックに優れた接着性
  • ポッティング, シーリング, ファスニング用に最適

Norland 電子部品用接着剤は、一液型のUV硬化型接着剤で、硬化すると電気的に絶縁した接着を行います。この接着剤は、電子機器組立用途での速い精密接合用にデザインされており、ガラス、金属、プラスチックに優れた接着性があります。どの接着剤にも熱触媒を含有しており、UV光を照射することができない部分も素早く硬化させることができます。Norland 電子部品用接着剤は、回路基板、光電子デバイス、その他の電子機器のポッティングやシーリング、ワイヤータッキングやファスニングに最適です。

補足: NEA121と123は、皮膚に刺激を与えることがあるため、長時間の皮膚への接触は避けてください。この接着剤を塗布する時は、指サックやグローブの使用を推奨します。硬化時は高い発熱があるため、バルク材は高熱や紫外線に絶対に晒さないでください。

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;