製品がカートに追加されました

手動調光コントローラー (AI LED照明器用)

Advanced Illumination の更なる情報へ

#86-887

×
商品コード #86-887 15 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,800
購入数量別価格
数量 1+ ¥3,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
MP-ICS
照明タイプ:
Accessory
補足:
This product is a potentiometer and may not provide the appropriate level of intensity control for low current (<200 mA) LED lights.
メーカー:
Advanced Illumination

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 233:

商品詳細

  • Simple Potentiometer for Manual Intensity Adjustment
  • Dial Knob for Ease of Use
  • 89.0 x 60.2 x 53.8mm in size
  • Requires 24V Power Supply (#66-855) for Use

Note: Potentiometer may not provide appropriate level of intensity for low current lights.

  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • ステンレス製ハウジング
  • 70,200 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) の使用を推奨

Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライトは、過酷な環境条件で最大限の保護を実現しながら、70,200ルクスまでの強力な直射照明を行います。IP69K認証されたこのバーライトは、高温の洗浄手順や材料積層に耐えられるよう、隙間のない設計でデザインされました。SUS316のステンレス鋼ハウジングはFDA準拠で、食品や医薬品の検査環境に向けて適当な選択肢となります。Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライトは、食品や飲料の検査や加工で一般的な長時間液浸や高圧スチーム洗浄など、衛生的かつ無菌的な製造アプリケーションに理想的です。

補足: 駆動の際は、24V パワーサプライ #89-513 が必要になります。また別売りの手動調光コントローラー #86-887 or #89-555 の使用を推奨します。

技術情報

#86-887
#86-887
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう