製品がカートに追加されました

24V / 2.5A パワーサプライ

Zaber™ の更なる情報へ
Zaber™ 高精度電動ステージシステム

Zaber™ 高精度電動ステージシステム

Zaber™ 高精度電動ステージシステム #15-285, Zaber 高精度電動ステージシステム 25mm #15-286, Zaber 高精度電動ステージシステム 50mm #15-287, Zaber 高精度電動ステージシステム 100mm +1
×
商品コード #23-662 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,450
購入数量別価格
数量 1+ ¥15,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Cables & Power Supplies
プラグタイプ:
2-pin 5 mm pitch terminal block

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
100-240 AC
出力電圧 (V):
24 DC

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 高精度、25mm, 50mm, 100mm, 200mm の移動量オプション
  • モーターとコントローラーを搭載
  • 200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したエンコーダー付きモデルをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸構成へ容易に構築可能

Zaber™ 高精度電動ステージシステムは、ステッピングモーターとビルトインコントローラーを搭載するコンピューター制御の一体型直進ステージです。Zaber™ 高精度電動ステージシステムは、コンピューターのRS-232通信ポートに直接接続することができ、付属のソフトウェアにより、ステージの移動距離や位置をコントロールするための簡便性を提供します。加えて、手動制御のポテンショメーターにより、スムーズなマニュアル移動も可能にします。すべての移動量に対して、ステッピングモーター内に200 カウント / 回転 (CPR) モーターを搭載したロータリー直交エンコーダー付きモデルをラインナップ。搭載するロータリーエンコーダーは、クローズドループ制御とスリップ/ストールの検出とリカバリーを行います。

補足:標準的なインチねじやミリねじ規格のブレッドボード上に本製品を固定する際は、下面プレート用アダプタープレート (別売り) をお求めください。アクセサリー品の駆動用パワーサプライ #23-662、デイジーチェーン接続用のデータ通信ケーブル、端末接続用ケーブル (USB or RS-232) は別売りです。70mm角のTECHSPEC® ステージ製品を固定する場合は、上面アダプタープレート #68-644 をご使用ください。 

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう