製品がカートに追加されました

24V パワーサプライ, バラ線仕様

Advanced Illumination の更なる情報へ
24V パワーサプライ, バラ線仕様, #89-513 (画面左下は付属のコネクターパーツ x 2)

24V パワーサプライ, バラ線仕様, #89-513 (画面左下は付属のコネクターパーツ x 2)

×
商品コード #89-513 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,300
購入数量別価格
数量 1+ ¥13,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

照明タイプ:
Power Supply

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Bare Leads (2 terminal connectors included)
入力電圧 (V):
24

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライトは、同社の同軸LEDスポットライトよりも大きな放射照度や照度があります。大きな発散角でデザインされたこの同軸用ライトは、300mmの作動距離で比較対象のスポットライトよりも5倍以上広い照射エリアを提供します。Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライトは、イメージングレンズの多くに採用されている同軸落射照明用の8mm径ポートに対応しており、TECHSPEC® テレセントリックバックライト・イルミネーターとの使用に格好の選択肢となります。白色、405nm、470nm、530nm、590nm、625nm、UV、IR のスポットライトをラインナップ。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #89-513 をお求めください。なお本ユニットは調光できません。また本製品は、TECHSPEC 52mm テレセントリックバックライト・イルミネーター #62-760 には使用できません。

3D-Printable Mount Files

Spot Light Configuration Download Now
Designed for use with the Articulating Arm Mounting Systems, these 3D-printed mounts allow easy positioning of lights in brightfield or darkfield setups. The design is based on mounting illumination to ¼-20" breadboards or into 80/20 extrusion systems, but can be adapted based on user needs. Mounts are available for ring, bar, line, and inline spot lights.
Application Note

Illumination Mounts for Machine Vision Applications
Read

Video

Assembly of 3D Printed Mounts for Common Illumination Geometries
Watch

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;