製品がカートに追加されました

OBIS LX ファイバーレーザーシステム 640nm LX 75mW (再認証 05-P)

Coherent® の更なる情報へ
Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステム

Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステム

Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステム Coherent® OBIS™ ファイバーカップリングバージョン (写真左) と 同フリースペースバージョン (写真右) 保護用カバーを装着した時のファイバー先端部 保護用カバーを取り外した時のファイバー先端部 +1
×
商品コード #88-034-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥430,447
購入数量別価格
数量 1+ ¥430,447 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
<5
ファイバーケーブルタイプ:
3mm Mono-Coil
メーカー:
Coherent®
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIb
モデルナンバー:
1193841

光学的特性

偏光状態:
100:1
空間モード:
TEM00
波長 (nm):
640.00 ±10
M2値:
≤1.1
カラー:
Red
ファイバーの開口数 NA (1/e2):
0.09

電気的特性

出力 (mW):
75
出力安定性 (%):
<2
変調周波数 (MHz):
Digital: 150
変調周波数 (kHz):
Analog: 500
RMSノイズ:
≤0.2% (20Hz to 20MHz)

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #87-473
Europe: #87-473
Japan: #87-473
Korea: #87-473
China: #87-473
ファイバーからの出力:
FC/APC; 8° angled
出力タイプ:
Fiber-Coupled

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
10 to 40

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

A power supply is required for operation and sold separately. OBIS remote is required for CDRH certified systems. The OBIS heat sink is recommended.
  • 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーにファイバー伝送機能を付加
  • 恒久的ファイバー接続により保証パワーで寿命を長期化
  • FC/APCコネクター採用の偏波保持シングルモードファイバーが高品質で低ノイズのレーザービーム出力を提供
  • Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS レーザーシステムもラインナップ

Coherent® 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステムは、紫外から近赤外までの波長をラインナップするプラグ・アンド・プレイ操作のOBIS™ レーザーにファイバー装着のオプションを付加しています。ファイバーは着脱できないようにレーザーに装着されているため、ファイバーの製品寿命を延ばし、一貫した出力を保証します。FC/APCコネクターの終端部は、高いノイズ干渉を気にすることなく他のシステムへの接続を可能にします。Coherent 高性能 OBIS™ LX/LS ファイバーカップリングレーザーシステムは、高品質で低ノイズのレーザービームを生成し、ハンドフリー操作も可能にします。このファイバーカップリングレーザーは、共焦点顕微鏡やDNAシークエンシング、フローサイトメトリ、医療用イメージング、及び実装アプリケーションに用いられます。

OBIS レーザーシステム スタートアップガイド

OBIS コントローラーやパワーサプライへの接続、固定方法やヒートシンクの接続、さらには変調方法を説明したPDFのダウンロード資料です。

スタートアップガイド (英文) のダウンロード

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;