製品がカートに追加されました

OBIS XT Single Laser Remote with Power Cable

Coherent® の更なる情報へ
OBIS 320XT

OBIS 320XT

OBIS 320XT OBIS 640XT OBIS 349XT
×
商品コード #75-329 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥82,200
購入数量別価格
数量 1+ ¥82,200 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
<2
デジタル変調インピーダンス (Ω):
SMB Connector, 0 V to 3 V, 50 Ω input impedance

電気的特性

消費電力 (W):
2
アナログ変調インピーダンス (Ω):
SMB Connector, 0V to 5V, 50 Ω or 2000 Ω input impedance

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
USB 2.0, Mini B and RS-232

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+0 to +40

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • ライフサイエンスシステムの実装を容易にするコンパクトかつ熱的効率の高いデザイン
  • 320, 349 & 640nm の波長オプション
  • RS-232, RS-485, USB インターフェース装備の統合コントローラー

Coherent OBIS XT レーザーシステムは、OBIS LS/LXに先進的拡張を施し、紫外と可視波長にわたりパワフルな性能を提供します。このレーザーは、320nmと349nmのUV波長で20~150mWの出力オプション、またよりハイパワーの640nmの波長オプションでは400か500mWの出力でラインナップします。RS-232、RS-485、およびUSBをはじめとする柔軟な通信インターフェースにより、複雑なアプリケーションでもシームレスな統合とリアルタイム制御を可能にします。Coherent OBIS XT レーザーシステムは、そのコンパクトなフォームファクター、統合されたコントローラー、また低い熱出力を利用し、システム実装を簡略化する目的でデザインされています。これにより、外部冷却装置の必要性が減らし、OEMやエンドユーザーの導入を合理化します。OBIS XT レーザーは、ライフサイエンス、バイオメディカル、フローサイトメトリー、DNAシークエンシング、および蛍光顕微鏡をはじめ、広範なアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;