製品がカートに追加されました

Ocean Optics HR2 VIS-NIR High Resolution Spectrometer

Ocean Optics の更なる情報へ
Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータ

Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータ

×
商品コード #90-026 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥647,300
購入数量別価格
数量 1+ ¥647,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ソフトウェア:
OceanDirect & OceanView
集積時間:
1μs - 2s
モデルナンバー:
HR-2VIS500-25
補足:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
入力側ポート終端:
SMA 905
グレーティング:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 500nm
光学ベンチ:
Cross Czerny Turner

物理的および機械的特性

スリット幅 (μm):
25
自重 (kg):
0.9306
寸法 (mm):
149.0 x 106.4 x 48.2

光学的特性

スペクトル分解能 (nm):
0.57
波長範囲 (nm):
400 - 850

センサー

センサータイプ:
CCD

電気的特性

SN比:
Single Scan @ 10 ms: 380:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 25,800:1

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
USB, RS-232

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(3) 2-56

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +70
熱的安定性:
0.02 nm/°C

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 狭帯域分光ピークの識別に向けた高分解能分光計
  • UV-VIS、VIS-NIR、およびNIR波長におよぶスペクトル領域
  • 迅速な取り込み速度と優れた熱安定性

Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータは、HR2、HR4、およびHR6のモデルをラインナップし、高分解能ソリューションを必要とするアプリケーションに向けて、狭い分光ピークを詳細なスペクトル分析で識別するためにデザインされています。HR2 スペクトロメータは、高分解能性能、速いスキャン速度、および優れた熱安定性を特徴とし、プラズマモニタリングや医薬品分析などのアプリケーションに理想的な、迅速でリアルタイムな結果を提供します。HR4 スペクトロメータは、高分解能スペクトル分析と優れた熱安定性を組み合わせ、DNA/RNA分析、生物医学研究、および高スループットな反射試験など、精度が要求される環境で優れた性能を発揮します。HR6 スペクトロメータは、高感度、高分解能、および優れたSN比 (SNR) 性能を有し、タンパク質の吸光度や広帯域光源の発光をはじめとするアプリケーションに適します。Ocean Optics HR 高分解能スペクトロメータは、ユーザーフレンドリーなOceanViewソフトウェアシステム付属で、スペクトロメータの性能を最適化し、システム実装を容易にして、分析用データにアクセスすることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;