製品がカートに追加されました

Ocean Optics Near Infrared (NIR) NR 1.7 Spectrometer

Ocean Optics の更なる情報へ
Ocean Optics NR 近赤外 (NIR) スペクトロメータ

Ocean Optics NR 近赤外 (NIR) スペクトロメータ

×
商品コード #90-951 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,122,150
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥2,122,150 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ソフトウェア:
OceanDirect & OceanView
集積時間:
1 ms - 120 s
モデルナンバー:
NR-512-1.7-25
補足:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, USB cable, Power Supply, 15-pin accessory cable
入力側ポート終端:
SMA 905
グレーティング:
Ruled Diffraction Grating: 150 Grooves/mm
Blazed @ 1100nm
光学ベンチ:
Cross Czerny Turner

物理的および機械的特性

スリット幅 (μm):
25
自重 (kg):
1.17
寸法 (mm):
182.25 x 109.19 x 46.45

光学的特性

スペクトル分解能 (nm):
2.85
波長範囲 (nm):
900 - 1650

センサー

センサータイプ:
CCD

電気的特性

SN比:
Single Scan @ 10 ms: 10000:1

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
USB, RS-232

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(3) 4-40

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +35
保管温度 (°C):
-30 to +70

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 低信号や複素行列測定に向けて高感度
  • 900nmから2500nmまで高速測定
  • 熱的安定性を向上

Ocean Optics NR 近赤外 (NIR) スペクトロメータは、低信号や複素行列サンプルの高感度検出用に設計され、2500nmまでのNIRスペクトルレンジで高いSN比を実現します。最適化された光学スループットと設定可能な集積時間により、低濃度分析での微弱な吸光度や反射率の特徴を正確に測定します。高ゲイン構成の熱電安定化InGaAsディテクタによりシステムノイズを低減し、信号強度を向上させて、安定した再現性の高い高感度測定を可能にします。Ocean Optics NR 近赤外 (NIR) スペクトロメータは、その高速取り込みレートにより、時間分解分析、インラインプロセスモニタリング、および高スループット測定環境での迅速なスペクトルキャプチャを可能にします。この分光計は、定量水分分析、ポリマーや石油化学製品の特性評価、および製薬プロセスや品質管理に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;