製品がカートに追加されました

Ocean Optics QE Pro NIR Spectrometer

Ocean Optics の更なる情報へ
Ocean Optics QE Pro スペクトロメータ

Ocean Optics QE Pro スペクトロメータ

×
商品コード #90-732 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,373,550
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥2,373,550 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ソフトウェア:
OceanDirect & OceanView
集積時間:
8 ms – 3600 s
モデルナンバー:
QEPRO-N750-25
補足:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
入力側ポート終端:
SMA 905
グレーティング:
Ruled Diffraction Grating: 1200 Grooves/mm
Blazed @ 750nm
光学ベンチ:
Cross Czerny Turner

物理的および機械的特性

スリット幅 (μm):
25
自重 (kg):
1.15
寸法 (mm):
182 x 110 x 47

光学的特性

スペクトル分解能 (nm):
1.2
波長範囲 (nm):
640 - 810

センサー

センサータイプ:
CCD

電気的特性

SN比:
Single Scan @ 10 ms: 1000:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 85,000:1

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
USB, RS-232

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(3) 4-40

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +70

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 高感度 & 低ノイズ
  • 高速で信頼性の高いデータキャプチャ
  • UV-VISとNIRに最適化したオプションをラインナップ

Ocean Optics QE Pro スペクトロメータは、高感度、低ノイズ、および卓越したダイナミックレンジで、UV-VISとNIRの要求の厳しい測定に向け、パワフルな選択肢となります。どのモデルも、精密なグレーティングとスリットを用いて最適化され、NIRモデルは640–810nmの波長範囲内でシャープな解像度が得られるようにデザインされ、UV-VISモデルは220–650nmの波長範囲での検出を向上させています。熱電冷却式裏面照射型CCDセンサーは、低照度条件下でもクリーンで安定した性能を発揮します。Ocean Optics QE Pro スペクトロメータは、最大15,000スペクトルまでの高速バッファリングも用意し、スムーズで中断のないデータ収集を可能にします。この分光計は、蛍光、吸光度、スペクトルイメージング、バイオメディカルアッセイ、環境モニタリング、および先端材料分析をはじめとするアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;