製品がカートに追加されました

Ocean Optics SR2 UV-VIS Spectrometer

Ocean Optics の更なる情報へ
Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータ

Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータ

×
商品コード #90-018 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥503,500
購入数量別価格
数量 1+ ¥503,500 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ソフトウェア:
OceanDirect & OceanView
集積時間:
1 μs – 2 s
モデルナンバー:
SR-2UVV300-25
補足:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
入力側ポート終端:
SMA 905
グレーティング:
Ruled Diffraction Grating: 600 Grooves/mm, Blazed @ 300nm
光学ベンチ:
Cross Czerny Turner

物理的および機械的特性

スリット幅 (μm):
25
自重 (kg):
0.275
寸法 (mm):
88.1 x 63.5 x 31.45

光学的特性

スペクトル分解能 (nm):
1.33
波長範囲 (nm):
195 - 850

センサー

センサータイプ:
CCD

電気的特性

SN比:
Single Scan @ 10 ms: 380:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 25,800:1

ハードウェア & インターフェース接続

PC インターフェース:
USB, RS-232

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(3) 4-40

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +55
保管温度 (°C):
-30 to +70
熱ドリフト:
0.02 nm/°C

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • コンパクトなデザインとパワフルな性能
  • 180 - 1040nmにおよぶ広波長域オプション
  • 多様な領域のアプリケーションに向けた3つのモデルをラインナップ

Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータは、S2、S4、およびS6のモデルでラインナップし、それぞれ高性能かつ広いスペクトルをカバーして、多様なアプリケーションに適応します。SR2 スペクトロメータは、分光的に速い取り込みと高SN比 (SNR) 用に最適化され、レーザー特性評価、プラズマモニタリング、および吸光度濃縮といったアプリケーションに最適になります。SR4 スペクトロメータは、優れた熱的波長安定性、低ノイズCCD検出、一貫した高SN性能を有し、プラズマモニタリングや反射測定にうってつけです。高感度なSR6 モデルは、卓越したSNRとUV応答があり、UV吸光度、蛍光、およびプラズマ診断などのアプリケーションをサポートします。Ocean Optics SR 多用途スペクトロメータは、ユーザーフレンドリーなOceanViewソフトウェアシステム付属で、スペクトロメータの性能を最適化し、システム実装を容易にして、分析用データにアクセスすることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;