製品がカートに追加されました

SCHOTT カラーガラス LPフィルター OG550 50mm x 3T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #66-088 20+ 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥14,700 単価
数量 6-10 ¥13,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Longpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
50.00
全厚 (mm):
3.00 ±0.2
寸法公差 (mm):
±0.38
面取り:
Protective as needed

光学的特性

カットオフポジション λc (nm):
550±6
カットオン波長 (nm):
550.00
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
カラー:
Orange
パスバンド限界 λp1 (nm):
620.00
分光透過率 tip (%):
93.00
ストップバンド限界 λs(nm):
480.00
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長:
VIS
反射係数 Pd:
0.92

材料特性

比重 (g/cm3):
2.56
転移点 (°C):
507.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品詳細

  • 27種類のSCHOTT社製標準フィルターガラス
  • UV, 可視, IR のカットオン波長
  • 標準的な円形/ 正方形サイズで 1, 2 または 3mm の板厚を用意

SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルターは、SCHOTT社の27種類の異なる標準カラーガラスでラインナップし、紫外 (UV), 可視, 近赤外 (NIR) スペクトルでのカットオン波長を用意します。色ガラス基板は、その波長範囲内で高い分光透過率を実現します。標準的な円形/ 正方形サイズで、1、2、3mm の板厚のオプションが選べることから、光学システム内への容易な実装を可能にします。ご要望に応じて、2 - 160mmまでのカスタムサイズにも対応することができます。詳細は、カラーガラスフィルターの製造対応力ページをご覧ください。

補足: サプライチェーンの問題により、当社のキット製品はこれまで使用していた木製格納箱ではないパッケージオプションで納品される場合があります。予めご了承ください。本件に関する質問がございましたら、以下にお問い合わせください: kits@edmundoptics.com

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

対話式の透過曲線シミュレーションもこちらからご利用いただけます。

特注の見積依頼がすぐに行えます

SCHOTT カラーガラス ロングパスフィルターの円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。

技術情報

特注サイズの見積り

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;