製品がカートに追加されました

Olympus 20X WLI Objective

Olympus の更なる情報へ
×
商品コード #91-173 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥848,050
購入数量別価格
数量 1+ ¥848,050 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
WLI20XMRTC
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus
補足:
Designed to be used with a 180mm Tube Lens, Sold Separately

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
1.1
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
44.00
最大直径 (mm):
29.8

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
9.00
倍率:
20X
開口数 NA:
0.60
分解能 (μm):
0.56
被写界深度 (μm):
0.76
作動距離 WD (mm):
1
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
45
焦点深度 (μm):
305.6

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 高開口数と広視野を両立
  • 温度補正 & 安定した性能
  • 3D表面形状計測やプロファイロメトリに最適

オリンパス WLI 白色干渉無限補正対物レンズの高度な光学設計は、高開口数を広視野を両立し、広い範囲にわたって表面の微細なディテールを鮮明にとらえます。どの対物レンズも、温度に起因する焦点シフトを補正する調節リングを内蔵しており、不安定な環境条件下でも安定かつ一貫した測定精度を可能にします。この対物レンズは、180mmの焦点距離を持つ結像レンズと使用するためにデザインされており、10 – 50Xの倍率でラインナップします。オリンパス WLI 白色干渉無限補正対物レンズは、半導体検査、精密機械加工、光学コーティング評価、およびマイクロエレクトロニクス特性評価をはじめ、3D表面計測やプロファイロメトリアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;