製品がカートに追加されました

Olympus LCPLN100XIR 100X NIR Objective

Olympus の更なる情報へ
Olympus LCPLN100XIR 100X NIR Objective

Olympus LCPLN100XIR 100X NIR Objective

×
商品コード #90-484 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,582,898
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,582,898 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LCPLN100XIR
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.22
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
43.80
最大直径 (mm):
31.00
自重 (g):
184

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
Glass: 0 - 0.7mm
Silicon: 0 - 1.0mm
焦点距離 FL (mm):
1.80
倍率:
100X
開口数 NA:
0.85
分解能 (μm):
0.39
被写界深度 (μm):
0.38
作動距離 WD (mm):
Glass: 1.20 - 0.90mm
Silicon: 1.20 - 1.05mm
波長範囲 (nm):
400 - 1600
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 長作動距離で標本への損傷リスクを低減
  • 試験片の厚さを調節する補正用カラー
  • シリコンウェーハー検査に最適

オリンパス プランアクロマート 近赤外用対物レンズは、700 - 1600nm間で高透過率で、NIR用の結像レンズと組み合わせると、近赤外顕微鏡観察に対して卓越した選択肢となります。この対物レンズは、標本への損傷リスクを軽減する長い作動距離があり、観察用に最大22までの視野数に対応します。20X以上の倍率には、検査対象のガラスやシリコン基板の厚さに応じて収差を補正する、補正用カラーが装備されています。オリンパス プランアクロマート 近赤外用対物レンズは、シリコンウェーハーの内部構造の欠陥検査での使用に最適です。

技術情報

LCPLN100XIR Transmission Graph
LCPLN100XIR Transmission Graph
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;