製品がカートに追加されました

Olympus LCPLN50XIR 50X NIR Objective

Olympus の更なる情報へ
Olympus LCPLN50XIR 50X NIR Objective

Olympus LCPLN50XIR 50X NIR Objective

×
商品コード #90-483 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,134,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,134,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LCPLN50XIR
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.44
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
40.50
最大直径 (mm):
31.00
自重 (g):
169

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
Glass: 0 - 1.2mm
Silicon: 0 - 1.2mm
焦点距離 FL (mm):
3.60
倍率:
50X
開口数 NA:
0.65
分解能 (μm):
0.52
被写界深度 (μm):
0.65
作動距離 WD (mm):
Glass: 4.50 - 3.76mm
Silicon: 4.50 - 4.20mm
波長範囲 (nm):
400 - 1600
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A
入射瞳径 (mm):
4.68

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 長作動距離で標本への損傷リスクを低減
  • 試験片の厚さを調節する補正用カラー
  • シリコンウェーハー検査に最適

オリンパス プランアクロマート 近赤外用対物レンズは、700 - 1600nm間で高透過率で、NIR用の結像レンズと組み合わせると、近赤外顕微鏡観察に対して卓越した選択肢となります。この対物レンズは、標本への損傷リスクを軽減する長い作動距離があり、観察用に最大22までの視野数に対応します。20X以上の倍率には、検査対象のガラスやシリコン基板の厚さに応じて収差を補正する、補正用カラーが装備されています。オリンパス プランアクロマート 近赤外用対物レンズは、シリコンウェーハーの内部構造の欠陥検査での使用に最適です。

技術情報

LCPLN50XIR Transmission Graph
LCPLN50XIR Transmission Graph
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;