製品がカートに追加されました

Olympus LMPLN5XIR 5X NIR Objective

Olympus の更なる情報へ
Olympus LMPLN5XIR 5X NIR Objective

Olympus LMPLN5XIR 5X NIR Objective

×
商品コード #90-480 New 3 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥506,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥506,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
N2738700
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
4.40
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
21.50
最大直径 (mm):
24.00
自重 (g):
55

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
N/A
焦点距離 FL (mm):
36.00
倍率:
5X
開口数 NA:
0.10
分解能 (μm):
3.35
被写界深度 (μm):
27.50
作動距離 WD (mm):
23.00
波長範囲 (nm):
400 - 1600
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A
入射瞳径 (mm):
7.20

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 長作動距離で標本への損傷リスクを低減
  • 試験片の厚さを調節する補正用カラー
  • シリコンウェーハー検査に最適

オリンパス プランアクロマート 近赤外用対物レンズは、700 - 1600nm間で高透過率で、NIR用の結像レンズと組み合わせると、近赤外顕微鏡観察に対して卓越した選択肢となります。この対物レンズは、標本への損傷リスクを軽減する長い作動距離があり、観察用に最大22までの視野数に対応します。20X以上の倍率には、検査対象のガラスやシリコン基板の厚さに応じて収差を補正する、補正用カラーが装備されています。オリンパス プランアクロマート 近赤外用対物レンズは、シリコンウェーハーの内部構造の欠陥検査での使用に最適です。

技術情報

LMPLN5XIR Transmission Graph
LMPLN5XIR Transmission Graph
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;