製品がカートに追加されました

Olympus LUCPLFLN60X2 60X Objective

Olympus の更なる情報へ
×
商品コード #90-478 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,038,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,038,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LUCPLFLN60X2
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.44
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
42.60
最大直径 (mm):
29.00
自重 (g):
138

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0.10 - 1.30
焦点距離 FL (mm):
3.00
倍率:
60X
開口数 NA:
0.70
分解能 (μm):
0.48
被写界深度 (μm):
0.56
作動距離 WD (mm):
1.50 - 2.20
波長範囲 (nm):
340 - 1300
視野数 (mm):
26.5
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A
入射瞳径 (mm):
4.20

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 長作動距離でシャーレ、ボトル or スライドを通した撮像が可能
  • 作動距離を正確に調整する補正環
  • 倒立顕微鏡に最適

オリンパス 長作動 プランセミアポクロマート対物レンズは、シャーレ、ボトル、スライド、あるいは他の容器を通してサンプルを撮像するため、長作動距離用でデザインされています。この対物レンズは、鮮明な標本画像を得るため、血管の太さに基づき作動距離を正確に調整る補正環を装備します。26.5の広い視野数で、UVからNIRまで透過し、青、緑、赤の波長での色収差を補正します。オリンパス 長作動 プランセミアポクロマート対物レンズは、標準的顕微鏡や独自の倒立型セットアップをはじめ、倒立顕微鏡構成での使用に最適です。

技術情報

LUCPLFLN60X2 Transmission Graph
LUCPLFLN60X2 Transmission Graph
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;