製品がカートに追加されました

Olympus MPLN 5X Objective

Olympus の更なる情報へ
×
商品コード #87-014 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥75,525
購入数量別価格
数量 1+ ¥75,525 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
1-U2M222
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
4.4
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
25.00
最大直径 (mm):
24
自重 (g):
64

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
N/A
焦点距離 FL (mm):
36.00
倍率:
5X
開口数 NA:
0.10
分解能 (μm):
3.35
被写界深度 (μm):
27.50
作動距離 WD (mm):
20
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 透過 or 反射型明視野顕微鏡に最適
  • 視野数 (F.N.) 22までにフラットな画像を形成
  • 優れたコストパフォーマンス比
  • オリンパス 無限補正対物レンズもラインナップ

オリンパス M Plan アクロマート対物レンズは、明視野観察用にデザインされており、視野全体にわたり卓越したコントラストと像面平坦性があります。シリコンウェハー、金属、および他の工業顕微鏡アプリケーションの検査用に作られたこの対物レンズは、ラマン顕微鏡やその他の反射照明技法にもカバースリップ補正なしで使用可能です。オリンパス M Plan アクロマート対物レンズは、5X-100X の倍率でラインナップし、視野数22まで優れた像平坦性があります。オリンパス プランアクロマート対物レンズも生物標本観察用にラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;