製品がカートに追加されました

Olympus PLAPON 1.25X Objective

Olympus の更なる情報へ
×
商品コード #91-557 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥390,292
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥390,292 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
PLAPON1.25X
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
21.2
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
39.76
最大直径 (mm):
28
自重 (g):
146

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
N/A
焦点距離 FL (mm):
144.00
倍率:
1.25X
開口数 NA:
0.04
分解能 (μm):
8.3875
被写界深度 (μm):
171.88
作動距離 WD (mm):
5
視野数 (mm):
26.5
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 分解能や明るさが向上するアポクロマート補正
  • 広視野サンプリング
  • 1.25X と 2Xの倍率でラインナップ

オリンパス PLAPON アポクロマート 対物レンズは、可視スペクトル (435–656nm) 全域で優れた画質が得られるアポクロマート補正により、紫と青の波長での性能を高めて、分解能を向上させます。この対物レンズは、26.5の視野数で広い範囲の全体像を用意し、迅速な標本スキャニングと効率的なナビゲーションを可能にします。オリンパス PLAPON アポクロマート 対物レンズは、DAPI、BFP、GFPなどの一般的な蛍光色素を用いる蛍光アプリケーションに最適です。1.25Xと2Xの倍率でラインナップする本対物レンズは、より高い倍率の対物レンズに切り替えてより詳細な分析を行う前に、関心領域を素早く特定する柔軟性を用意します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;