製品がカートに追加されました

Olympus PLN 40X, Ph2, Phase Contrast Objective

×
商品コード #87-012 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥148,082
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
購入数量別価格
数量 1+ ¥148,082 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
PLN40XPH
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Phase Contrast
メーカー:
Olympus
補足:
Requires Ph2 phase annulus for phase contrast observation

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.55
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
44.27
最大直径 (mm):
24

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0.17
焦点距離 FL (mm):
4.50
倍率:
40X
開口数 NA:
0.65
分解能 (μm):
0.52
被写界深度 (μm):
0.65
作動距離 WD (mm):
0.6
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
45
液浸:
N/A
焦点深度 (μm):
1041

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • フラットフィールドのプランアクロマートデザインでシャープかつ歪みのない画像を実現
  • 精密位相リングマッチング (Ph1, Ph2, Ph3) による最善のコントラスト
  • 複数の倍率 (10X, 20X, 40X) と100Xの油浸オプションでラインナップ
  • UIS2 光学系に最適化してオリンパス CX43 とのシームレスな統合を実現

オリンパス PLN 位相差対物レンズは、 オリンパス CX43 顕微鏡での正確な細胞分析用に高性能イメージングを行います。この対物レンズは、倍率を問わず正確な位相差観察が行えるように作られ、卓越したコントラストとフラットフィールド補正を提供します。UIS2 光学系用に特にデザインされ、生きた非染色標本に理想的なシャープかつ高鮮明な画像を提供します。10X, Ph1 (#86-935) や100X, Ph3 oil (#87-013) などのオリンパス PLN 位相差対物レンズは、広範な生物学的用途にわたり信頼性の高い結果を確実なものにします。その一貫した品質とオリンパス社の標準的な位相コントラストコンデンサーとの互換性により、プロフェッショナルなラボにおける信頼された選択肢です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;