製品がカートに追加されました

Olympus UPLAPO 100X Oil Immersion Objective

Olympus の更なる情報へ
#90-690 オリンパス UPLAPO 100X  油浸対物レンズ

#90-690 オリンパス UPLAPO 100X 油浸対物レンズ

×
商品コード #90-690 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,347,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥2,347,800 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
UPLAPO100XOHR
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus
補足:
Recommended Immersion Oil #86-834

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
0.22
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
44.77
最大直径 (mm):
31.5
自重 (g):
182

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0.13-0.19
焦点距離 FL (mm):
1.80
倍率:
100X
開口数 NA:
1.50
分解能 (μm):
0.22
被写界深度 (μm):
0.19
作動距離 WD (mm):
0.12
視野数 (mm):
22
同焦距離 (mm):
45
液浸:
Oil

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 1.50のNAをもつ初のプラン補正アポクロマート対物レンズ
  • 全反射照明蛍光観察法 (TIRF) & 超解像アプリケーションに最適
  • 像面平坦度、光スループット、および色調補正を強化

オリンパス 高解像 TIRF プランアポクロマート対物レンズは、標準的な油浸法で1.50の開口数を達成した初のプラン補正アポクロマート対物レンズです。この対物レンズは、優れた像面平坦度、高い光スループット、および可視スペクトル全体での卓越した色補正を提供します。その高いNAは、解像度とコントラストを向上させ、要求の厳しい画像システムで微細な構造のディテールを識別するのに極めて重要です。オリンパス 高解像 TIRF プランアポクロマート対物レンズは、TIRF-RIM (ランダム照明顕微鏡法)、TIRF-SIM (構造化照明顕微鏡法)、およびSTORM (確率的光学再構築顕微鏡法) などのTIRFや超解像技法用に最適化され、光毒性を最小限に抑えながら最大の信号効率を提供します。この対物レンズは、ライブセル、メンブレン、および単一分子イメージングアプリケーションにおいて最高の忠実度を要する研究者にとり、理想的な選択肢です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;