製品がカートに追加されました

Olympus UPLXAPO60XW 60X Water Immersion Objective

Olympus の更なる情報へ
Olympus UPLXAPO 60X Water Immersion Objective

Olympus UPLXAPO 60X Water Immersion Objective

×
商品コード #74-022 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,144,376
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,144,376 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
UPLXAPO60XW
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus
補足:
Spring-loaded.

物理的および機械的特性

直径 (mm):
31.50
実視野 (mm):
0.44
全長 (mm):
49.51
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
44.61
最大直径 (mm):
31.5
射出瞳径 (mm):
7.20

光学的特性

対応するカバーガラス厚 (mm):
0.17
焦点距離 FL (mm):
3.00
倍率:
60X
開口数 NA:
1.20
分解能 (μm):
0.28
被写界深度 (μm):
0.25
作動距離 WD (mm):
0.28
波長範囲 (nm):
400 - 1000
視野数 (mm):
26.5
同焦距離 (mm):
45.00
液浸:
Water

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

商品詳細

  • 1.45までの高い開口数 (NA)
  • 400 - 1000nm まで色収差補正
  • 大きな実視野にわたって均一な像面平坦性

オリンパス X Line エクステンディッド アポクロマート 無限補正対物レンズ (UPLXAPO シリーズ) は、高開口数 (NA)、広帯域色収差補正および広範囲の画像のフラットネス (均質性) を備えたオリンパスの次世代高性能対物レンズです。その高い開口数 (NA) による優れた集光効率が微弱な光をより多く捉え、露光時間の短縮とコントラストの向上を可能にします。広い色収差補正により、波長に依存する色の空間シフトを補正し、卓越した色再現性を実現します。またこの対物レンズは、大きな実視野 (FOV) にわたって画像の中心から端まで高い像面平坦性を有し、画像のスティッチングや定量的な画像分析に最適にします。オリンパス X Line エクステンディッド アポクロマート 無限補正対物レンズは、病理学、蛍光顕微鏡、多色または広視野蛍光イメージング、共焦点または超解像顕微鏡、スライド全体のイメージングをはじめ、要求の厳しいライフサイエンスや臨床アプリケーションに用いられます。

技術情報

 
  商品コード A B C D E F G 作動距離 WD
オリンパス UPLXAPO 4X 対物レンズ #14-905 31.89 - - 15.4 15.4 28 4.7 13.0
オリンパス UPLXAPO 10X 対物レンズ #14-906 41.78 3.7 4.28 9.6 19.4 28 4.6 3.1
オリンパス UPLXAPO 20X 対物レンズ #14-907 44.28 3.39 2.88 10.2 18.6 28 4.8 0.61
オリンパス UPLXAPO 40X 対物レンズ #14-908 44.71 4.21 2.11 7.5 20.3 31.5 4.9 0.18
オリンパス UPLXAPO 60X 油浸法対物レンズ #14-909 44.74 2.1 2.84 10 19.3 31.5 4.9 0.15
オリンパス UPLXAPO 100X 油浸法対物レンズ #14-910 44.76 2.1 3.06 7.5 19.1 30.5 4.8 0.135
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;