製品がカートに追加されました

枠付きマシンビジョン用フィルター 590nm M37

Mounted Machine Vision Filters

枠付きマシンビジョン用フィルター

×
商品コード #21-558 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,205
購入数量別価格
数量 1-9 ¥24,205 単価
数量 10+ ¥22,969 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted Imaging Filter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
32.50
構造:
Mounted in Black Anodized Ring
外径 (mm):
39.00
基板厚 (mm):
1.3

光学的特性

ブロッキング波長域 (nm):
200-530, 650-1049
コーティング:
Hard Coated
カラー:
Orange
中心波長 CWL (nm):
590.00
半値全幅 FWHM (nm):
75.00
最小透過率 (%):
≥85

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M37 x 0.75
枠厚 (mm):
5.2
ねじ込み部込みの枠厚 (mm):
7.0

法規制対応状況

適合証明書:
Reach 242:

商品詳細

枠付きマシンビジョン用フィルターは、マシンビジョンや産業用イメージングアプリケーションに理想的です。本枠付きフィルターは、M22からM105までの主要なマシンビジョン用レンズマウントで広範に揃えています。UV、可視 および NIRの波長でラインナップするこのハードコートフィルターは、卓越した透過率と帯域外ブロッキング性能を有します。枠付きマシンビジョン用フィルターは、ガウシアン分布の透過率曲線を持つようにデザインされています。広帯域光源と組み合わせることで、一般的なLED波長の出力プロファイルを実現します。各種撮像レンズと互換性がありますが、光学特性の角度依存性の低さから、広視野レンズに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう