製品がカートに追加されました

FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10GS-89S6 白黒 C (再認証 05-P)

Teledyne FLIR の更なる情報へ

ORYX-10G-310S9C

ORYX-10G-310S9C FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ (前面側) FLIR/IIS Oryx® 10GigE カメラ (背面側) +3
×
商品コード #19-792-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有 類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥629,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥629,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
ORX-10GS-89S6M-C
メーカー:
FLIR
カメラシリーズ:
Oryx®

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
60 x 60 x 64
自重 (g):
386
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
240MB
センサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
8.90
フレームレート (fps):
93.00
有効画素数 (H x V):
4,096 x 2,160
ピクセルサイズ, H x V (μm):
3.45 x 3.45
センサーエリア, H x V (mm):
14.13 x 7.45
撮像素子:
Sony IMX255
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
8/10/12 Bit
露光時間:
5μs - 30s
ダイナミックレンジ (dB):
71.57
マシンビジョン規格:
GigE Vision

電気的特性

消費電力 (W):
12.6

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
10GigE
コネクター:
GigE interface with Screw Locks
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-803
Europe: #19-803
Japan: #19-803
Korea: Not Available
China: #19-803
GPIO数:
2 opto-isloated inputs, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO コネクタータイプ:
12-pin Hirose (HR10)

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #19-804

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +70
保管温度 (°C):
-30 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 10GBASE-T (10GigE) イーサネットインターフェース
  • 3.2から31 メガピクセルのソニー第4世代 Pregius S センサー採用
  • 4K60、12ビットのシステム実装をサポート
  • サイズの大きなOryx® モデルには三脚アダプターを装備

Teledyne FLIR/IIS Oryx 10GigE:高スループット、受賞歴のあるカメラデザイン  

画像を高速で確実に取得 

Oryx 10GigE カメラは、最大10Gbit/sの転送速度をサポートし、4K解像度、12ビット画像を60fpsを超える速度で取得可能にします。  Myricomバンドルとパケット再送機能により、高帯域幅での信頼の高い画像転送をさらに改善させます。  一連のセンサーオプションは、3.2メガピクセルから31メガピクセルまでの解像度を提供します。 
Oryxの装備にはIEEE1588 クロック同期が含まれており、GigE Visionをサポートする一般的なサードパーティ製ソフトウェアに完全に対応します。Oryxの10GBASE-Tインターフェースは、安価なCAT6Aでは50m以上、CAT5eでは30mまでのケーブル長で信頼の高い画像転送を提供する、証明され広く普及している規格です。 

補足: ORX-10G-310S9とORX-10G-245S8 カメラは、Fマウントレンズアダプター (別売り) が必要になります。

装備

  • カラー or 白黒センサー
  • 最大8セットの2フィーチャー・シーケンサーを含むさまざまなフレームトリガーオプション
  • ピクセルビニング、デシメーション、ROI
  • ガンマ、LUT、およびシャープネスをはじめとするオンカメラ画像処理

アプリケーション 

  • スタジアム会場
  • サイトセキュリティ
  • ファクトリーオートメーション 
  • 交通モニタリング
  • 検査システム
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;