製品がカートに追加されました

Pixelink USB3.0 カメラ PL-D734 ライトアングル 白黒 (再認証 05-P)

Pixelink® USB 3.0 カメラ (ライトアングルハウジング仕様)

Pixelink® USB 3.0 カメラ (ライトアングルハウジング仕様)

Pixelink® USB 3.0 カメラ (ライトアングルハウジング仕様)
×
商品コード #33-342-RCD-05P 再認証 2 個 在庫有 類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥228,800
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥228,800 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

スペクトル:
Monochrome

概要

タイプ:
Monochrome Camera
モデルナンバー:
PL-D734MU-T
メーカー:
Pixelink
カメラシリーズ:
PL-D

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
89
ハウジング:
Full

センサー

イメージバッファ:
Not Specified
センサーフォーマット:
1"
解像度 (メガピクセル):
4.20
フレームレート (fps):
90.00
有効画素数 (H x V):
2,048 x 2,048
ピクセルサイズ, H x V (μm):
5.5 x 5.5
センサーエリア, H x V (mm):
11.26 x 11.26
撮像素子:
CMOSIS CMV4000
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
シャッタータイプ:
Global
階調:
8/10 bit
露光時間:
28μs - 5s
ダイナミックレンジ (dB):
60
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

インターフェース:
USB 3.0
コネクター:
USB 3.0, Micro-B
パワーサプライ:
Power over USB
GPIO数:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェースポート方向:
Side Panel
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (HR25)
動作OS:
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-408

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-45 to +85

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最大20MPまでの解像度
  • 1/2.5型から1.1型までのセンサーサイズ
  • ライトアングルハウジングとボードレベル仕様をラインナップ

Pixelink® USB 3.0 カメラは、バイオメトリクスから監視用に至るアプリケーションへの高解像かつ高速なソリューションです。Pixelink® USB 3.0 カメラは、最大20MPまでの解像度に、170fpsまでのフレームレート、そして電源供給と高データスループット対応のUSB 3.0に対応します。ライトアングルハウジング仕様には、トリガー入力を可能にするGPIOも装備し、システムインテグレーションを容易にします。Pixelink® USB 3.0 カメラは、1/2.5型から1.1型までのセンサーサイズにも対応しており、溶接やPCBおよびフラットパネルディスプレイを検査するのに最適です。このカメラは、白黒とカラーでラインナップしています。

補足: アクセサリー製品の固定用アダプター製品は、密閉ハウジング型のカメラモデル専用で、ボードレベル仕様のカメラにはデザインされておりません。モデルナンバーの末尾が"-BL "のカメラの場合、対応するアダプター製品はございません。

Pixelink Captureは、すべてのPixelink カメラに付属している無料のユーザーフレンドリーなアプリケーションで、直感的なグラフィカルインターフェースを介してリアルタイム画像とビデオキャプチャを行います。対照的に、WindowsやLinux用の包括的な開発ツールキットであるPixelink SDKは、開発者がC/C++、.NET、またはPythonを介してカメラを完全に制御するカスタムアプリケーションの構築を可能にします。SDKは試用版としてダウンロード可能で、ユーザーがライセンスを購入する前にその機能を評価することができます。ソフトウェア (SDKとCapture) のダウンロードリンクは、製品ページ上にあります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;