製品がカートに追加されました

USB3.0 液体レンズ対応カメラ PixeLINK PL-D775 白黒 (再認証 05-P)

Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ

Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ

Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラ 写真左の液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ (別売り) が使用できます 写真左の液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ (別売り) に付いているリボンケーブルを用いてカメラに接続します 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズ (別売り) とPixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラの接続例
×
商品コード #34-787-RCD-05P 再認証 1 個 在庫有 類似するカメラ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥129,300
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥129,300 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
PL-D775-AF-ED
タイプ:
Monochrome Camera
カメラシリーズ:
PL-D
メーカー:
Pixelink

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
自重 (g):
35.8
ハウジング:
Full

センサー

フレームレート (fps):
15.0000000000
撮像素子:
ON Semi MT9P031
ピクセルサイズ, H x V (μm):
2.2 x 2.2
有効画素数 (H x V):
2,592 x 1,944
センサーエリア, H x V (mm):
5.7 x 4.28
階調:
8/12 bit
シャッタータイプ:
Rolling
センサータイプ:
Progressive Scan CMOS
露光時間:
107μs - 2s
センサーフォーマット:
1/2.5"
ダイナミックレンジ (dB):
60
イメージバッファ:
Not Specified
解像度 (メガピクセル):
5.0000000000
マシンビジョン規格:
USB3 Vision v1.0

電気的特性

消費電力 (W):
Not Specified

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
パワーサプライ:
Power over USB
同期方式:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
インターフェース:
USB 3.0
インターフェースポート方向:
Back Panel
GPIO数:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
GPIO コネクタータイプ:
8-pin Hirose (HR25)

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount
固定用ねじ径:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-949

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +50
保管温度 (°C):
-45 to +85

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • シームレスな液体レンズ実装に対応
  • ワンプッシュ式のオートフォーカス、高速ピント移動
  • 使い勝手に優れたUSB 3.0 インターフェース

Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラは、液体レンズを継ぎ目なく実装/制御する能力を提供します。液体レンズをカメラ側に直接接続できるようにしたことで、独立したドライバーを必要とせずに、カメラが液体レンズを駆動・制御するのを可能にし、素早く連続的なピント移動を実現します。このシンプルなオートフォーカスシステムは、本カメラをバーコード読み取りや検査およびバイオメディカルアプリケーションといった高速アプリケーションへの使用に最適にさせます。Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラは、液体レンズを搭載して高解像撮像性能を可能にする当社のTECHSPEC® 液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズに対応しています。

本カメラを使用する際は、まずはカメラを選定し、次に「アクセサリー製品」内に紹介された適切なCx シリーズの液体レンズオプションをお選びください。12mm、16mm、25mm、35mm、および50mmの焦点距離でラインナップするこのレンズは、Pixelink® USB 3.0 オートフォーカス液体レンズカメラに取り付けることができます。

補足: 液体レンズの付いた撮像レンズは別売りです。液体レンズ実装 Cx シリーズ 固定焦点レンズの中から一機種をお選びください。

Pixelink Captureは、すべてのPixelink カメラに付属している無料のユーザーフレンドリーなアプリケーションで、直感的なグラフィカルインターフェースを介してリアルタイム画像とビデオキャプチャを行います。対照的に、WindowsやLinux用の包括的な開発ツールキットであるPixelink SDKは、開発者がC/C++、.NET、またはPythonを介してカメラを完全に制御するカスタムアプリケーションの構築を可能にします。SDKは試用版としてダウンロード可能で、ユーザーがライセンスを購入する前にその機能を評価することができます。ソフトウェア (SDKとCapture) のダウンロードリンクは、製品ページ上にあります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;