製品がカートに追加されました

偏波保持パッチコード FC/APC 770-1100nm 2m

FC/APC Connector

×
商品コード #25-976 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,750
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥27,750 単価
数量 5-24 ¥25,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Patchcord
ファイバーケーブルタイプ:
PM780-HP
スロー軸アライメント:
Aligned to Connector Key

物理的および機械的特性

全長 (m):
2 +0.075/-0.0
ジャケット材料:
Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing
キー幅:
2mm Narrow Key Connector Key Aligned with Slow Axis

光学的特性

開口数 NA:
0.12
アライメント波長 (nm):
780
波長範囲 (nm):
770 - 1100
モードフィールド径 (nm):
5.3 ± 1.0µm @ 850nm
消光比:
20 dB (Min)
22 dB (Typ.)

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
FC/APC
挿入損失 (dB):
1.00dB (Max)
0.70dB (Typ.)
損失 (dB):
60

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 70
保管温度 (°C):
-45 to 85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

お探しのものが見つかりませんか?

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。

当社の対応範囲には以下が含まれます:

  • 特注寸法、材料、コーティングなど
  • 高精度な表面品質と平面度
  • 厳密な公差と複雑な形状
  • 試作から量産まで対応可能な生産スケーラビリティ

詳細は特注品の製造能力をご覧いただくか、こちらからお問い合わせください。

商品詳細

  • FC/PC, FC/APC, およびハイブリッドの終端コネクター
  • 460 – 1625nmまでの波長用パッチコード
  • 最大25dBまでの消光比
  • 1m と 2mの標準長をラインナップ

偏波保持ファイバーパッチコードは、FC/PCまたはFC/APCの終端コネクター付きでラインナップします。ハイブリッド終端コネクターは、ユーザーが既存のファイバーアッセンブリに対応するよう、FC/PCかFC/APCのパッチコードの適応を可能にします。18 – 25dBまでの典型消光比により、入射偏波方向を維持します。偏波保持ファイバーパッチコードは、ビーム伝送、光通信、光ファイバーセンシングをはじめとするアプリケーションに最適です。各コネクターにはコネクタータイプが刻印されているため、組み込みや識別が容易です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;