製品がカートに追加されました

偏光子/検光子用フィルター (ミツトヨ VMU ワイドフィールド用)

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #71-009 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥243,600
購入数量別価格
数量 1+ ¥243,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Mitutoyo
対応する対物レンズ:
378-515, 378-516, 378-517, 378-518
補足:
Provides simplified polarized light observation

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品詳細

  • M26 x 0.706 あるいは M40 x 0.706 のマウントを持つ無限補正対物レンズ用にデザイン
  • 2/3型あるいはAPS-Cの最大センサーサイズに対応
  • 垂直や水平のカメラ取り付け方向および明視野や暗視野対応モデルをラインナップ
  • 8mm径もしくは1/4" ファイバーバンドル径 (7.9mm 口金部径) 用の同軸落射照明用ポート装備

ミツトヨ ビデオマイクロスコープユニット (VMU) は、 無限遠補正対物レンズCマウントかFマウントカメラ に接続して、顕微鏡システムの迅速かつ容易なセットアップを行うのに用いられます。1Xの倍率を有するミツトヨ ビデオマイクロスコープユニット (VMU) は、落射照明技術と比較して最大コントラストとシンプルな照明を可能にする同軸落射照明用ポートを装備します。明視野用VMUは、調節可能な虹彩絞りが付いており、カメラのシャッターやゲインを調整することなく明るさを調整することができます。

ミツトヨ VMUは、2/3型センサー用の標準モデルとAPS-Cセンサー用のワイドフィールドモデルがあり、カメラ取付ポートを対物レンズに対して90度または180度の向きに装備するモデルをラインナップします。幅広いバージョンに加えて、VMUには355、532 および 1064nm レーザーをサポートする特別なNd:YAG レーザーライン対応モデルや、特に暗視野顕微鏡用にデザインされたバージョンもラインナップします。ミツトヨ ビデオマイクロスコープユニット (VMU) は、NUV、VIS、またはNIRスペクトル用に最適化された光学系を利用しており、幅広い製品群の ミツトヨ 無限補正対物レンズ に対応します。

アクセサリー製品のミツトヨ 手動ターレットも、各VMUモデル用にラインナップします。手動ターレットは、対物レンズ用マウントを4穴装備し、異なる倍率を有する複数の対物レンズ間の迅速な切り替えを可能にします。ターレットとVMUの組み合わせで、フレキシブルなビデオ撮像顕微鏡システムを構築できます。

技術情報

ミツトヨ ビデオマイクロスコープユニット (VMU) & ターレット
波長範囲: VIS-NIR NUV-VIS-NIR Nd:YAG, 355/532/1064nm VIS-NIR-SWIR 高解像ワイドフィールド VIS ワイドフィールド BD
タイプ: 明視野 明視野 明視野 明視野/暗視野
カメラ取付方向: 垂直 水平 垂直 垂直 垂直 水平
モデル: 378-505 378-506 378-507 378-519 378-517 378-518
結像レンズの倍率: 1X 1X 1X 1X
カメラマウント: Cマウント Cマウント Fマウント (Cマウント変換アダプター付属) Fマウント (Cマウント変換アダプター付属)
対物レンズマウント: M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M40 x 36 TPI
最大センサーフォーマット: 2/3型 2/3型 APS-C APS-C
自重: 570g 590g 980g 1400g 2150g
Stock Number: #86-799 #89-621 #89-622 #23-338 #18-653
マニュアルターレット (4穴): #86-589 #86-589 #18-654 #18-655
対応する対物レンズ: M Plan Apo/HR/SL and G Plan Apo M Plan Apo/HR/SL and M Plan NIR/NUV
M Plan Apo/HR/SL G Plan Apo
M Plan Apo NIR
BD Plan Apo
VMU-L レーザーマウント→Cマウントアダプター: N/A #37-044 N/A N/A
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;