製品がカートに追加されました

Protective Transmission Dip Probe Sleeve

Ocean Optics の更なる情報へ
×
商品コード #90-585 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥63,450
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥63,450 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
TPSLEEVE
補足:
Probe sleeve for added mechanical protection

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 信頼性の高い溶液内吸光度/透過率測定用にデザインされた透過型プローブ
  • 堅牢なステンレス鋼 or PEEKで厳しいプロセス条件と過酷な環境に対応
  • 交換可能なプローブチップでフレキシブルなパス長を実現
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に対応

Ocean Optics 透過ディッププローブは、スペクトロメーターや光源に接続して、溶液内の吸光度や透過率を測定します。要求の厳しいプロセス環境用の堅牢な高圧プローブ (#90-569)、あるいは過酷な化学条件に向けたPEEKスリーブ採用プローブ (#90-570 & #90-571) を、UV-VISからVIS-NIRまでの対応波長の中から選定ください。さまざまなパス長に対応する交換可能なプローブチップや、腐食や高温のアプリケーションにおいて耐久性を高めた保護用スリーブ (#90-585) などのアクセサリーを用いて、セットアップを簡単にカスタマイズできます。Ocean Optics 透過ディッププローブは、Ocean Optics 分光システムや互換性のあるアクセサリーとシームレスに統合するようにデザインされています。

技術情報

Transmission Dip Probe Tip Compatibility Chart
Transmission Dip Probe Transmission Dip Probe Stock Number Compatible Transmission Dip Probe Tip Compatible Transmission Dip Probe Tip Stock Number
UV-VIS Heavy-Duty Transmission Dip Probe #90-569 Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-582
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-584
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-580
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 25 mm #90-581
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 50 mm #90-583
UV-VIS Transmission Dip Probe #90-570 Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-573
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-576
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-572
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm #90-578
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm #90-577
VIS-NIR Transmission Dip Probe #90-571 Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-573
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-576
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-572
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm #90-578
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm #90-577
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;