製品がカートに追加されました

AI イーサネット制御 高輝度同軸用LEDライト 赤色

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #21-360 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥78,400
購入数量別価格
数量 1+ ¥78,400 単価
それ以上? 見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL162-625C1
LED製品寿命 (時間):
50,000
LED数:
1
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Required Controller #18-645; Required Power Supply #66-855
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant, Pulsed, Gated

物理的および機械的特性

自重 (g):
85.1

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
C1
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

Advanced Illumination イーサネット制御 高輝度同軸用LEDライトは、DCS-100E シングル出力コントローラー (#18-645) と接続するのにC1コネクターを利用しています。DCS-100E シングル出力コントローラーは、ダウンロード可能なソフトウェアパッケージかウェブベースのグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI) を通じて、この高輝度同軸用ライトをイーサネットで制御することができます。効率的な熱管理が可能なこのスポットライトは、連続、パルス、もしくはゲートの動作モードのいずれで、33,000ルクスの照明を100mm先の作動距離で61mmのスポットサイズで行うことができます。Advanced Illumination イーサネット制御 高輝度同軸用LEDライトは、DCS-100E コントローラーと併せて使用できるAdvanced Illumination社のSignaTech™ コントロールシステムを通して、LEDに損傷を与えることなく短いパルスでオーバードライブさせることができます。本ライトは、UV、青、緑、赤橙、IR、白の各色でラインナップし、同軸落射照明対応のイメージングレンズの多くに見られる8mm径ポートに対応しており、TECHSPEC® テレセントリック バックライト・イルミネーターや同軸落射照明用ポートの付いたテレセントリックレンズとの使用に格好の選択肢となります。 イーサネット制御の機能を必要としないアプリケーションに向けて、Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライトもラインナップ。

補足: ご使用の際は、24V パワーサプライ #89-513 と DCS-100E シングル出力コントローラー #18-645 が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう