製品がカートに追加されました

Reflectance Integrating Sphere

Ocean Optics の更なる情報へ
×
商品コード #90-587 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥467,900
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥467,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

入射ポートの直径 (mm):
10.32
ファイバーコネクタータイプ:
SMA 905

概要

モデルナンバー:
ISP-REFL
補足:
Provides even surface illumination for reflectance measurements of surfaces such as the color of flat samples
ランプ寿命 (時間):
900 hours
Title:
Reflectance Integrating Sphere

物理的および機械的特性

自重 (g):
864.7
寸法 (mm):
54 x 57 x 83
直径 (mm):
38.10

光学的特性

コーティング:
Spectralon® doped with BaSO₄
スペクトルレンジ:
~360–2500 nm

環境および耐久性的要素

色温度 (K):
3100

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 発光源や面発光照明用に最適化したモデルで全放射照度や反射率を測定
  • 材料試験、LED、レーザーなどのUV-NIRアプリケーションに最適
  • 安定かつ再現性ある基準測定を実現する白色反射率標準板
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に対応

Ocean Optics 積分球は、広いスペクトル範囲にわたって光出力や表面反射率を測定する、柔軟で正確なソリューションを提供します。360°の全放射照度収集、反射率測定用の均一な面発光照明、あるいは較正用の安定した基準のニーズであっても、この積分球は一貫した信頼性の高い結果を確実に行います。白色反射率標準板 (#90-586) は、拡散反射率測定で信頼できる較正基準となり、積分球を補完します。Ocean Optics 積分球は、材料試験、LED分析、およびレーザー測定をはじめとするUV-NIRアプリケーションに良好に機能します。

選定ガイド:

FOIS-1 (#90-588): 放射照度測定や発光源に最適。LED、レーザー、およびライトフィールドの広いその他の光源から光を集める360° 視野を実現。

ISP-REF (#90-587): 表面反射率測定に最適。転送光学系と光源内蔵で均一な面照明を提供し、不透明または指向性のあるサンプル上の色や反射率を簡単測定。

WS-1 (#90-586): 積分球と併用することで、拡散反射率の較正時に信頼性の高い白色基準測定が可能。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;