製品がカートに追加されました

PEAK スペア用アクリルベース

×
商品コード #56-496 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。
詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-4 ¥6,000 単価
数量 5+ ¥5,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 直読式直尺スケール内蔵; 読み取りに際し、目盛校正の必要なし
  • 倒立像で結像
  • 試料の深度 (高さ) 測定が可能

ヘリコイド式ピント調整機構と直読スケールを採用し、試料の拡大観察と、正確で迅速な寸法測定を可能にした自立式単眼マイクロスコープです。接眼レンズ部には視度調整機能がついており、直読スケールのピント合わせも可能です。また鏡筒中のリングを回すことにより、直読スケールを視野内で自由に回転することができます。

ヘリコイドリングには対物レンズの高さ位置を読み取れるスケールが付いており、試料の深度 (高さ) 測定も可能です。このスケールは0.1mm刻みで、リング一回転当たり対物レンズが上下に8mm移動します。測定可能な深度は、22mmから各製品の作動距離を引いた値になります。透明なアクリル製のベース部 (着脱可能) は、部分カット処理がされており、試料の位置調整がしやすいデザインです。アクリルベース部の開口径が外径41.5mm、内径35mm。製品本体の全高は122mm (アクリルベース含)。自重約83g。ゴム製アイガードとハード仕様ビニールケース付属です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;