製品がカートに追加されました

Coherent Sapphire レーザーシステム LPX 532-500

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #70-120 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,509,007
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥1,509,007 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

ウォームアップ時間 (分):
<5
メーカー:
Coherent®
レーザータイプ:
Solid State
レーザークラス - CDRH:
IIIb
モデルナンバー:
1416018

物理的および機械的特性

ウォームアップ後のポインティング安定性 (mrad/°C):
<5
ポインティング安定性 (μrad):
<30

光学的特性

空間モード:
TEM00
波長 (nm):
532.00
M2値:
<1.1
ビーム径公差 (mm):
±0.05
ビーム径 (mm):
0.70
ビーム拡がり角 (mrad):
Full Angle: <1.3
カラー:
Green

電気的特性

出力 (mW):
500
出力安定性 (%):
<2
RMSノイズ:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-123
Europe: #70-123
Japan: #70-123
Korea: #70-123
China: #70-123
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
10 to 40

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最大500mWまでの出力
  • 300mWと500mWの出力
  • 488、532 & 561nmの波長オプション

Coherent® Sapphire™ LPX レーザーシステムは、CW、高出力、およびコンパクトな一連のレーザーを提供するため、Coherent社独自の光学励起半導体レーザー (OPSL) 技術を利用します。488、532、および561nmの波長オプションでラインナップする本レーザーは、高品質の回折限界出力ビームを提供し、<30μradのCoherent社の優れたポインティング安定性で組み立てられます。USB、RS-232、およびアナログ接続の柔軟なリモートコントロールオプションは、CDRH レーザーコントローラー上の関連ポートからすべての制御オプションを可能にします。Coherent Sapphire LPX レーザーシステムは、ラマン分光、干渉計、ホログラフィー、計測、および検査など、超狭帯域線幅を必要とするアプリケーションに最適です。本レーザーは、電源供給や制御用に、別売りの #70-123 Sapphire LPX CDRH認証コントローラーが必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;