製品がカートに追加されました

SCHOTT ツヤ消シ状カラーガラスプレート BG59 165 x 165

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #29-574 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,984
購入数量別価格
数量 1+ ¥74,984 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
165.00 x 165.00 +3.0/-0.0
全長 (mm):
165.00
全厚 (mm):
4.50 ± 0.5
全幅 (mm):
165.00
端面:
Break Edges

光学的特性

中心波長 CWL (nm):
636.00
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
カラー:
Blue-Green
屈折率 (nd):
1.55
波長:
VIS
反射係数 Pd:
0.911

材料特性

比重 (g/cm3):
2.81
転移点 (°C):
411

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレートは、 SCHOTT カラーガラスフィルターを製造するための原材料に用いられる未研磨のカラーガラス板です。165 x 165 x 4.5mmまでの大型標準サイズを有するこのプレートは、フィルターサイズへの広範なアプリケーション要件に合わせて、裁断、砂面および研磨加工が可能です。SCHOTT つや消し状カラーガラスフィルタープレートは、ショートパス (熱吸収)、ロングパス、バンドパス、NDをはじめとする全てのSCHOTT カラーガラスタイプをラインナップします。当社の光学カラーガラスフィルターガラスの特注対応力がお客様のアプリケーションにどう利用できるかについての更なる情報は、対応力ページをご覧ください。

特注サイズの見積り

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう