製品がカートに追加されました

Schott CV 101mm Line Light

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #75-291 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥135,100
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥135,100 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
A08904
タイプ:
Line Light
対応する製品:
Cylindrical Lens for 101mm Line Light
ライン寸法:
101.6 x 0.91

物理的および機械的特性

全長 (mm):
978.00

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • ヒートフリーの遠隔光ファイバー照明
  • 実体顕微鏡やマシンビジョンアプリケーション用にデザイン
  • 2種類の光源モデルをラインナップ

SCHOTT ColdVision ファイバー照明器は、被照射体への熱による影響を最小限に抑えながら、均一光照明を行うように作られています。光源、ライトガイド、およびメカニカルと光学用のさまざまなアクセサリー品により、マシンビジョンや顕微鏡アプリケーションに応じてカスタマイズした照明を容易に可能にします。SCHOTT ColdVision ファイバー照明器は、CV-LS シリーズとMC-LS モデルの2つの光源モデルでラインナップします。冷光の白色かRGBW (赤緑青白) をラインナップするCV-LS シリーズは、光フィードバックループを搭載しており、工業検査アプリケーションにおいて一貫した再現性の高い結果を得るために光量を制御します。MC-LS モデルは、850ルーメンの最大光量で、0~100%までの連続調光を行い、あらゆるレベルの実体顕微鏡に対応します。

補足: 電源コードは別売りです。個々の製品については仕様をご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;