製品がカートに追加されました

SCHOTT 熱吸収ガラス SPフィルター KG1 12.5 x 2T

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #18-496 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,500
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-5 ¥5,500 単価
数量 6-10 ¥4,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
IR Cut-Off Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
2.00 ±0.2
寸法公差 (mm):
±0.2
面取り:
Protective as needed

光学的特性

ガラス/フィルターナンバー:
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Heat Absorbing Glass
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.52
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
反射係数 Pd:
0.92
波長範囲 (nm):
300 - 2700

材料特性

比重 (g/cm3):
2.53
転移点 (°C):
599

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
300 Maximum

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • SCHOTT KG カラーガラス基板
  • 赤外放射を吸収
  • 1, 2 または 3mm の板厚を持つ標準的サイズ
  • 繊細な部品を熱から保護するのに最適

SCHOTT 色ガラス 熱吸収フィルターは、SCHOTT社の KG フィルターガラスを採用し, 赤外線放射の優れた吸収を行います。本フィルターは、ショートパスフィルターとしても使用することができ、赤外線放射をブロックしながら可視光の波長は透過させます。SCHOTT KG ガラス 熱吸収フィルターは、高輝度照明システムが発する熱から繊細な部品を保護するのに最適です。ご要望に応じて、5 - 160mmまでのカスタムサイズにも対応することができます。詳細は、カラーガラスフィルターの製造対応力ページをご覧ください。

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

対話式の透過曲線シミュレーションもこちらからご利用いただけます。

特注の見積依頼がすぐに行えます

SCHOTT KG ガラス 熱吸収フィルターの円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。  すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。  標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。  サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。

技術情報

取扱い上の注意

これらの光学部品は、損傷を防ぎ、長期的な性能を維持するために特別な取り扱いが必要です。光学品質を保つためには、適切な取り扱い、クリーニング、および保管が重要です。手順やベストプラクティスについては、光学部品洗浄に関する関連資料をご覧ください。ご不明な点がございましたら、メールまたはチャットで技術サポートまでお問い合わせください。

特注サイズの見積り

対応するマウント

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;