製品がカートに追加されました

SCHOTT 較正済みNDフィルター 785nm 50 x 50 0.3OD

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #21-376 5 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥27,050
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1-9 ¥27,050 単価
数量 10-25 ¥24,250 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
50.0 x 50.0 ±0.2
有効径 CA (mm):
48.5 x 48.5
全厚 (mm):
2.15 (nominal)
平行度 (分):
≤3
端面:
Fine Ground
面取り:
0.5 x 45°
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.3 ±0.007 at Calibrated Wavelength
設計波長 DWL (nm):
785
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
透過率 (%):
50.12 ±1.62 at Calibrated Wavelength

材料特性

転移点 (°C):
481

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 特定の波長でキャリブレーション
  • 0.3~3.0の光学濃度範囲
  • NG3, NG4, NG5, NG9, or NG11 のガラスタイプ

SCHOTT 較正済みNDフィルターは、405nm, 633nm, 785nmのいずれかで正確な光学濃度公差で試験・較正されています。NG3, NG4, NG5, NG9, or NG11 のSCHOTTガラスから製造されるこのフィルターは、一般的なレーザー波長で正確な減衰を行うのに最適です。0.3~3.0までの光学濃度でラインナップするこのフィルターは、様々な光学系や実験に実装することができます。SCHOTT 較正済みNDフィルターは、50 x 50mmの標準サイズでラインナップしており、複数のフィルターを重ね合わせてカスタム光学濃度を実現することができます。どのフィルターの規定波長での測定OD値も、外箱上にラベル印字されています。

補足: 特注サイズのSCHOTT 較正済みNDフィルターがアプリケーション上必要になる場合は、お問い合わせください。

特注サイズの見積り

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;