製品がカートに追加されました

Scratch-Dig Paddle

キズ-ブツ判定プレート

キズ-ブツ判定プレート

×
商品コード #91-291 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,650
購入数量別価格
数量 1+ ¥22,650 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Scratch Numbers: 10, 20, 40, 60, 80, 120, 160
Dig Numbers: 5, 10, 20, 40, 50, 70, 100

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
0.25 W x 4.62 L x 1.75 H with 2" L handle

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 251:

商品詳細

  • 光学部品の表面品質をMIL-PRF-13830B規格に沿って検査
  • 人間工学に基づいた取っ手部を採用する高品質プラスチック/アクリル成型パドル
  • キズ (スクラッチ) とブツ (ディグ) の両方で明確にラベリングされた7つの参照見本エリア

キズ-ブツ判定プレートは、光学部品上の表面欠陥部をMIL-PRF-13830B規格に準拠して検査するのに不可欠な参照見本です。高品質のアクリルから成型され、正確に定義された一連のキズ (スクラッチ) とブツ (ディグ) で、ユーザーが外観品質を素早く評価し、光学的仕様への準拠と比べることを可能にします。各見本は認証されたものではありませんが、本プレートにある見本をあらゆる光学部品と比較して、10-5から160-100までの表面品質要件をクラス分けすることができます。本製品には、キズ (スクラッチ) とブツ (ディグ) の両方で明確にラベリングされた7つの参照見本エリアがあり、あらゆる光学部品のキズやブツの素早い、反復可能な検査を可能にします。キズ-ブツ判定プレートは、生産、品証、あるいはクリーンルームでの使用に最適で、一貫した光学検査に向けて耐久性と信頼性ある目視基準を提供します。

このプレートには、MIL-PRF-13830Bの目視基準に対応する7つのキズ見本ナンバー: 10, 20, 40, 60, 80, 120, 160と、7つのブツ見本ナンバー: 5, 10, 20, 40, 50, 70, 100 が含まれます。検査中は、プレートを光学素子付近に配置し、キズの見かけ上の幅やブツの直径を各見本と目視比較します。キズの各見本ナンバーはプレートの左側に表示され、ブツの同ナンバーは同下側にある円形エリア周辺に表示されます。 

使用方法:

MIL-PRF-13803Bに準拠した検査条件下で、プレートを検査対象の光学素子付近に配置します。光学素子上の表面欠陥部と目視比較するため、プレート上のインクリメンタルスケールを利用して欠陥部の寸法を決定します。キズは、細い線で示されたスケール見本と比較します。プレートの左側にある "Scratchs" というラベルを探し、光学素子上のキズのクラス分けをします。ブツは、細い線のすぐ下にある丸い点状の見本と比較します。プレートの下側にある "Digs" というラベルをを探し、光学素子上のブツのクラス分けをします。正確な評価を行うために、拡散照明を用いて、観察時の照明条件を一定に保ちます。

洗浄方法:

圧縮エアのみを用いて、キズ-ブツ判定プレートに付着したゴミを取り除きます。キズ-ブツ判定プレートを使用しない時は、あらゆる溶剤から遠ざけ、保護ケース内に保管します。

重要なお知らせ:

本説明は、MIL-PRF-13803B規格に準拠したキズ-ブツ判定プレートを利用した目視検査方法に対する、オペレーターへの一般的サポートを目的としています。これは、MIL-PRF-13803Bスペックの完全版、あるいは製品固有の設計や契約要件を置き換えるものではありません。完全かつ権威ある詳細について、公式のMIL-PRF-13803B規格をオペレーターが直接参照することをお勧めいたします。本説明は、サポートのみを目的としています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;