製品がカートに追加されました

Sealed 450mm 850nm Line Light

×
商品コード #74-199 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥443,200
購入数量別価格
数量 1+ ¥443,200 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

光学部品のタイプ:
Collimated
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Compatible with #18-645 external controller
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Line Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

全長 (mm):
450.00
寸法 (mm):
459.8 L x 51.1 W
自重 (g):
2163

光学的特性

カラー:
IR
波長 (nm):
850.00
作動距離 (インチ):
0.5-23

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
4-pin Male M12
動作電圧 (V):
24V DC, 4.5A
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately: #73-977

ねじ径 & 固定

マウント:
T-Slot for M6 Nut

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 °C to 35 °C
環境保護等級:
IP67

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 塵埃やデブリから保護するIP67保護等級
  • 高輝度照明分布
  • UV、白、青、緑、赤 および NIRでラインナップ
  • ラインスキャンアプリケーションに最適

Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライトは、厳しい環境でのラインスキャンアプリケーションに対して均一な照明分布を提供します。このライトは、塵埃、デブリ、および液体に対するIP67等級に準拠し、過酷な環境でも信頼性の高い性能を発揮します。UV、白、青、緑、赤 および NIR波長でラインナップする本製品は、長時間連続運転に向けてパッシブクーリングされます。Advanced Illumination シールド 高輝度ラインライトは、連続運転用にデザインされたコントローラーを装備し、ライト本体内に内蔵されています。本ライトは、シートロック、製材、およびセラミックの検査、また食品や飲料の洗浄環境をはじめ、厳しい環境でのラインスキャンアプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう