製品がカートに追加されました

SI Free-Space Balanced Photoreceiver, 320-1000nm

#90-639 Si フリースペース バランスフォトレシーバー, 320-1000nm

×
商品コード #90-639 New 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥490,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥490,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Includes:
(2) Threaded coupler ring
Lemo®3-pin connector
(3) Adapter SMA (male) to BNC (female)
Datasheet

物理的および機械的特性

自重 (g):
410
寸法 (mm):
Case Size: 80 x 80 x 30.5

光学的特性

スペクトルレンジ:
320 - 1000 nm

センサー

ディテクタータイプ:
Si-PIN photodiode

電気的特性

トランスインピーダンスゲイン (Ω):
2 x 104 or 6 x 104(switchable)
雑音等価パワー NEP (W/ Hz1/2):
7.4 x 10-12 @880nm
パスバンド幅 (-3 dB):
100 MHz
出力信号:
±1.0 V at 50 Ω load (for linear gain and low harmonic distortion), maximum ±2.0 V at 50 Ω load
コンバージョンゲイン (V/W):
10.8 x 103 or 32.4 x 103(@ 850 nm switchable)
コモンモード リジェクション (dB):
50

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
±15 V (±14.5 V ... ±16.5 V) -90 / +120 mA
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-180
Europe: #59-180
Japan: Not Available
Korea: Not Available
China: #59-180

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品詳細

  • 2つのフォトダイオード信号を減算して差動検出
  • 微弱 or 変調光信号に対して信号対雑音比 (SNR) を改善
  • 測定感度や精度を向上させる高いコモンモードノイズ抑制
  • UV-VISやNIRのスペクトルレンジに対応するSiとInGaAs モデルでラインナップ

バランスフォトレシーバーは、2つのマッチングされたフォトダイオードからの光電流を減算することで得られる真の差動検出を用いて、2つの入力間の光パワーの差に比例した単一の電気出力を行います。レーザー強度変動などのコモンモードノイズを抑制し、SNRや測定感度を向上させます。バランスフォトレシーバーは、低ノイズのトランスインピーダンスアンプを用いて設計されており、高精度な光学測定に向けて安定かつ一貫した性能を確保します。UV-VIS (320-1000nm) と NIR (800-1700nm) のスペクトルレンジに対応したSiとInGaAsモデルでラインナップするこのフォトレシーバーは、コヒーレント光検出、干渉計、分光、および光干渉断層計 (OCT) に最適です。

補足:電源は別売りです。大変申し訳ございませんが、日本国内で使用する電源は現在ご用意しておりません。予めご了承ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;