製品がカートに追加されました

Signal Processing Add-On, AMS-DIG-PROC

Signal Processing Add-On, AMS-DIG-PROC

Signal Processing Add-On, AMS-DIG-PROC

×
商品コード #90-468 New 4 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,650
購入数量別価格
数量 1+ ¥22,650 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Signal Processing Addon
モデルナンバー:
AMS-DIG-PROC
補足:
Signal Processing Adapter for #90-456
メーカー:
Vigo Photonics

物理的および機械的特性

自重 (g):
84

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 247:

商品詳細

  • 内蔵プリアンプとTECコントロールオプション
  • 中波 & 長波赤外 (MWIR/LWIR) の波長領域
  • セットアップとデータ取得を簡素化する評価キットとデジタルインターフェース   

Vigo Photonics 赤外線検出モジュールは、高度なIR検出技術に、システム実装を簡素化するエレクトロニクス実装を組み合わせたソリューションを提供します。このコンパクトなモジュールは、非冷却マイクロサイズ設計から、プログラム可能なプリアンプを装備する多段TE冷却ラボシステムまでのオプションを用意します。評価キット、デジタルインターフェース、および内蔵TECコントローラーは、迅速なセットアップと多様な環境における信頼性の高い動作を確実にします。Vigo Photonics 赤外線検出モジュールは、2~12µmまでのスペクトルをカバーし、中波と長波赤外用に最適化された構成でラインナップします。分光、ガス検知、工業モニタリング、および防衛アプリケーションに最適な本モジュールは、フレキシブルですぐに使用できるパッケージで、高い性能があります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;