製品がカートに追加されました

Smart Vision Lights 300mm Red Configurable Bar Light

×
商品コード #90-425 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥118,050
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥118,050 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LSR300-625-CONFIG
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Smart Vision Lights LLC
形状 / 配列:
Bar Light
照明モード:
Constant or Strobed

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
325.00 L x 54.20 W x 50.00 D
自重 (g):
816
アクティブエリア (mm):
290.00 L x 40.00 W

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625
作動距離 WD (mm):
300 - 2000

電気的特性

ストロボ時間 (μs):
10 - ∞

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
5-pin M12 connector
入力電圧 (V):
24 VDC ± 5%

ねじ径 & 固定

マウント:
T-Slot for M6 Nut

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10° to +40°

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 調整可能なビームアングルで強度と視野のユーザーコントロールが可能
  • ナロー、ミディアム、ワイドレンズに拡散板、クリア板 or 偏光板アタッチメント付属
  • 白、青、緑、および赤のラインナップ
  • 照明の調整が必要なプロトタイプや現場でのアプリケーションに最適

Smart Vision Lights 構築型 LSR バーライトは、現場調整用にデザインされた高性能光源です。このライトは、作業距離や視野に応じてビームアングルを狭角から広角まで調整できるOptiCard レンズアレイを装備します。300mm長で白、青 (470nm)、緑 (530nm)、および赤 (625nm) をラインナップし、グレアのコントロールや均一照明用のウインドウ、偏光板、および拡散板を付属します。内蔵のMulti-Drive™ 機能を用いたストロボモードで使用すると、Smart Vision Lights 構築型 LSR バーライトは近距離で最大340,000ルクスまで実現することができます。本ライトは、ラボでさまざまなサンプルを使ってプロトタイピングを行う場合や、工場現場でのバーコード読み取りやパレット仕分けなどのアプリケーションで迅速な調整が必要になる場合に最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;