製品がカートに追加されました

Smart Vision Lights 45mm Bar Light Mount

×
商品コード #90-439 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥8,650
購入数量別価格
数量 1+ ¥8,650 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
BKT0025
メーカー:
Smart Vision Lights LLC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10° to +40°

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 45mm or 75mm長のコンパクトなバーライト
  • ストロボ発光で最大73,000ルクス (75mm長) と44,000ルクス (45mm長) を実現
  • 白、青、緑、赤 or IRの波長でラインナップ
  • スペースに制約のあるイメージングアプリケーションに最適

Smart Vision Lights LM ミニバーライトは、スペースに制約のあるアプリケーションで強い光を照射するようにデザインされたコンパクトなリニアライトで、IP65の防塵・防水保護等級があります。このライトは、白、青 (470nm)、緑 (530nm)、赤 (635nm)、あるいはIR (850nm) の波長で、45mmか75mm長でラインナップします。Multi-Drive™ テクノロジー搭載で、標準的操作での連続点灯モードか、高速あるいはより強い明るさが必要な場合に使用するストロボ発光モードで動作可能です。Smart Vision Lights LM ミニバーライトは、100 – 1000mmの作動距離での使用を推奨いたします。オプションのマウントブラケットは別売りで、ライトを4分割してより広い範囲を照明するのに用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう