製品がカートに追加されました

Smart Vision Lights 75mm Blue Bar Light

×
商品コード #90-432 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥63,600
購入数量別価格
数量 1+ ¥63,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
LM75-470-W
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
5-Pin M12 cables sold separately (5m #23-951, 10m #23-952, 15m #23-953)
Industrial power supply for mounting to DIN rails also sold #75-579
メーカー:
Smart Vision Lights LLC
形状 / 配列:
Bar Light
照明モード:
Constant or Strobed

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
80.00 L x 34.00 W x 26.00 D
自重 (g):
256
アクティブエリア (mm):
71.00 L x 25.5 W

光学的特性

カラー:
Blue
波長 (nm):
470
作動距離 WD (mm):
100 - 1000

電気的特性

ストロボ時間 (μs):
30 - ∞

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
5-pin M12 connector
入力電圧 (V):
24 VDC ± 5%
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #75-577
Europe: #75-578
Japan: #75-577
Korea: #75-579
China: #75-579

ねじ径 & 固定

マウント:
T-Slot for M6 Nut

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10° to +40°

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 45mm or 75mm長のコンパクトなバーライト
  • ストロボ発光で最大73,000ルクス (75mm長) と44,000ルクス (45mm長) を実現
  • 白、青、緑、赤 or IRの波長でラインナップ
  • スペースに制約のあるイメージングアプリケーションに最適

Smart Vision Lights LM ミニバーライトは、スペースに制約のあるアプリケーションで強い光を照射するようにデザインされたコンパクトなリニアライトで、IP65の防塵・防水保護等級があります。このライトは、白、青 (470nm)、緑 (530nm)、赤 (635nm)、あるいはIR (850nm) の波長で、45mmか75mm長でラインナップします。Multi-Drive™ テクノロジー搭載で、標準的操作での連続点灯モードか、高速あるいはより強い明るさが必要な場合に使用するストロボ発光モードで動作可能です。Smart Vision Lights LM ミニバーライトは、100 – 1000mmの作動距離での使用を推奨いたします。オプションのマウントブラケットは別売りで、ライトを4分割してより広い範囲を照明するのに用いることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;