製品がカートに追加されました

Smart Vision Lights Controller

Smart Vision Lights コンパクトリングライト

Smart Vision Lights コンパクトリングライト

Smart Vision Lights コンパクトリングライト 225mm コンパクトライト 150mm コンパクトライト Smart Vision Lights 5 ピンケーブル +1
×
商品コード #89-709 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥203,700
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥203,700 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

入射パワー (W):
3.6

概要

モデルナンバー:
TB-1000
補足:
Optional extension cables: #23-951, #23-952, #23-953 available.
メーカー:
Smart Vision Lights LLC

物理的および機械的特性

自重 (g):
720

電気的特性

出力 (W):
100

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
5-pin M12 connector (female)
入力電圧 (V):
100-240 V AC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-18 to 40

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • トリガー出力からカメラに直接接続 & コントロール
  • Multi-Drive™ テクノロジー搭載
  • 固定用のT字型スロット装備

Smart Vision Lights コンパクトリングライトは、500mmから2000mmコンパクト距離を採用するIP65準拠の明視野ライトで、そのトリガー出力からカメラに直接接続して制御することができます。低遅延レスポンスと最短10msまでの速いストロボ発光で最大6倍の連続パワーを運ぶOverDrive™ モードと、連続動作の両方を提供するMulti-Drive™ テクノロジーを搭載します。このライトは、ビルト・イン照明システムよりも広いエリアを照らし、より大きな光出力を生み出すバットウィング・デザインの採用により、光出力を低下させる偏光板や拡散板、そして他の光学素子と組み合わせて使用する際に最適にします。Smart Visions Lights社の照明製品は、業界をリードする10年間の限定保証を提供します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;