製品がカートに追加されました

SMO 25° Compound Lens Reel

×
商品コード #90-769 New 4 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥102,750
購入数量別価格
数量 1+ ¥102,750 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

キットの内容:
This is a reel of 350 optics
補足:
Clamp-ring soldered

物理的および機械的特性

直径 (mm):
10.50
全高 (mm):
8.6mm

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
SILASTIC™ MS-1002 Moldable Silicone
カラー:
White
全体効率 (%):
0.88

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 5つのレンズ形状オプション
  • UV-Aから可視・近赤外まで90%超の効率
  • はんだパッドで高精度の配置が可能

LumenFlow サーフェースマウント・オプティクスは、コンパクトかつ薄型のパッケージ内に高い光学効率を実現して、フォトニックアッセンブリ内に容易に実装できます。厳しい公差でモールド成型され、どの光学部品も生産ロット全体にわたり再現可能な性能が得られます。SMT部品と同時にPCB上への自動配置とはんだ付け用にデザインされたこの光学部品は、組立コストやサイクルタイムを削減しながら、大量製造時のワークフローをサポートします。LumenFlow サーフェースマウント・オプティクスは、溶融やリフローのない光学グレードのシリコーンで作られ、200℃の動作温度を有します。シリコーンは、耐水性、浸水可能で、耐UV性もあり、衝撃や環境に耐性が高く、要求の厳しいアプリケーションで長期的な安定性があります。広範な焦点距離とフォームファクターでラインナップするこの光学部品は、UV-Aから1.6µmまでのマシンビジョン、センシング、および照明の多様なアプリケーションニーズを満たします。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう