製品がカートに追加されました

Solarization-Resistant Reflection/Backscatter Probe, Silicone-coated steel monocoil

Ocean Optics の更なる情報へ
×
商品コード #90-562 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥162,400
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥162,400 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
QR400-7-VIS-NIR
Title:
Solarization-Resistant Reflection/Backscatter Probe, Silicone-coated steel monocoil

光学的特性

波長範囲 (nm):
180 - 1100

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 拡散/正反射、後方散乱 & 蛍光用の多用途サンプリング
  • VIS–NIR (400–2100nm)、UV–VIS (180–1100nm)、および耐ソラリゼーションモデル
  • 耐久性のある被覆部、フェルール & 耐ソラリゼーションファイバー
  • 超低損失ファイバーを採用して過酷なUV暴露に対応する極端なソラリゼーション耐性 (XSR) プローブ
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーター & アクセサリー製品に直接接続

Ocean Optics 反射/後方散乱用プローブは、固体、溶液、あるいは粉末の拡散や正反射率、後方散乱、または蛍光を測定するコンパクトなファイバー結合サンプリングツールで、Ocean Optics スペクトロメーター & アクセサリーに直接接続します。被検サンプルの色、外観、および化学組成の定量分析を可能にします。反射率測定のルーチン業務から要求の厳しいUV測定まで、VIS-NIR、耐ソラリゼーション、あるいはXSRモデルの中からアプリケーションに応じて選定ください。Ocean Optics 反射/後方散乱用プローブは、UVアプリケーションに最適化することができ、XSRプローブは過酷なUV露光に耐えるようにデザインされた超低損失ファイバーを採用します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;