製品がカートに追加されました

シンナー溶剤 (100cc)

#90-454

#90-454

×
商品コード #90-454 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,000
在庫数は海外倉庫分の在庫も含んでおり、日本国内の在庫を示すものではありません。詳細な在庫状況は、カートに追加してご確認ください。
購入数量別価格
数量 1+ ¥2,000 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 光学系の迷光対策とS/N向上に
  • 金属膜の耐久性向上に
  • ガラスや金属膜に対して優れた密着性
  • レンズの墨塗り加工による効果の説明はこちらをご覧ください

光学部品メーカーでも実際に使用している墨塗り塗料です。レンズ研磨面、非研磨面、及びAl, Ag, Cu等の金属蒸着膜に対して優れた密着性があります。光学素子の遮光用途や蒸着膜の耐久性向上 (膜保護) の用途に最適です。光学素子の保護膜形成用に専用開発された黒色塗料は、一液式のため塗装作業性に優れ、研磨面に対して密着性が高く、比較的低温、短時間で硬化します。乾燥後は優れた硬度と耐久性を維持します。黒色塗料 (#90-453) の容量は70グラム。別売りのシンナー溶剤 (#90-454; 100グラム容量) あるいは市販の同溶剤で薄めてからご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;