製品がカートに追加されました

Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm

Ocean Optics の更なる情報へ
×
商品コード #90-572 New 1 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥56,900
購入数量別価格
数量 1+ ¥56,900 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

構成する材料:
Stainless steel

概要

モデルナンバー:
RT-10MM

光学的特性

波長範囲 (nm):
200 - 2500

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 250:

商品詳細

  • 信頼性の高い溶液内吸光度/透過率測定用にデザインされた透過型プローブ
  • 堅牢なステンレス鋼 or PEEKで厳しいプロセス条件と過酷な環境に対応
  • 交換可能なプローブチップでフレキシブルなパス長を実現
  • Ocean Optics社製のスペクトロメーターやアクセサリー製品に対応

Ocean Optics 透過ディッププローブは、スペクトロメーターや光源に接続して、溶液内の吸光度や透過率を測定します。要求の厳しいプロセス環境用の堅牢な高圧プローブ (#90-569)、あるいは過酷な化学条件に向けたPEEKスリーブ採用プローブ (#90-570 & #90-571) を、UV-VISからVIS-NIRまでの対応波長の中から選定ください。さまざまなパス長に対応する交換可能なプローブチップや、腐食や高温のアプリケーションにおいて耐久性を高めた保護用スリーブ (#90-585) などのアクセサリーを用いて、セットアップを簡単にカスタマイズできます。Ocean Optics 透過ディッププローブは、Ocean Optics 分光システムや互換性のあるアクセサリーとシームレスに統合するようにデザインされています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
;