Ocean Optics 透過ディッププローブは、スペクトロメーターや光源に接続して、溶液内の吸光度や透過率を測定します。要求の厳しいプロセス環境用の堅牢な高圧プローブ (#90-569)、あるいは過酷な化学条件に向けたPEEKスリーブ採用プローブ (#90-570 & #90-571) を、UV-VISからVIS-NIRまでの対応波長の中から選定ください。さまざまなパス長に対応する交換可能なプローブチップや、腐食や高温のアプリケーションにおいて耐久性を高めた保護用スリーブ (#90-585) などのアクセサリーを用いて、セットアップを簡単にカスタマイズできます。Ocean Optics 透過ディッププローブは、Ocean Optics 分光システムや互換性のあるアクセサリーとシームレスに統合するようにデザインされています。
| Transmission Dip Probe Tip Compatibility Chart | |||
| Transmission Dip Probe | Transmission Dip Probe Stock Number | Compatible Transmission Dip Probe Tip | Compatible Transmission Dip Probe Tip Stock Number |
| UV-VIS Heavy-Duty Transmission Dip Probe | #90-569 | Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 2 mm | #90-582 |
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 5 mm | #90-584 | ||
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 10 mm | #90-580 | ||
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 25 mm | #90-581 | ||
| Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 50 mm | #90-583 | ||
| UV-VIS Transmission Dip Probe | #90-570 | Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm | #90-573 |
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm | #90-576 | ||
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm | #90-572 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm | #90-578 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm | #90-577 | ||
| VIS-NIR Transmission Dip Probe | #90-571 | Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm | #90-573 |
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm | #90-576 | ||
| Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm | #90-572 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm | #90-578 | ||
| Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm | #90-577 | ||
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地
The FUTURE Depends On Optics®